Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-P G3 MX betoninaulat

Kaasunaula X-P 24 G3 MX Tuotenumero: 2101048

Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin GX 3 -kaasunaulaimella

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia premium betoninaula, premium naula teräkseen, kaasukiinnikkeet, akkukiinnikkeet betoniin ja teräkseen or gx 3 -naula.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 17 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
  • GX 3
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    727,12 EUR /1 kpl
    Paras hinta
  • 1000 kpl
  • 1200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä