X-S G3 MX teräsnaulat
Kaasunaula X-S 14 G3 MX Tuotenumero: 2101547

Kampanaulat kiinnitykseen teräkseen kaasutoimisella GX 3 -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia teräsnaula or Kaasunaula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 14 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 3
Pakkauskoko
- 1 kpl
685,21 EUR /1 kpl - 1200 kpl
0,59 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1200
Nettohinta (ALV 0%)
708,00 EUR
0,59 EUR
/
1 kpl

