GX 3 Kaasukäyttöinen kiinnitystyökalu
Kaasunaulain GX 3 laukku Tuotenumero: 2102198
Kaasunaulain yhdellä virtalähteellä väliseinän rankoihin, mekaanisiin ja sähköjärjestelmiin sekä rakennussovelluksiin
- Mitat (P x L): 436 x 132 mm
- Työkalun rungon paino: 3.99 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 14 - 39 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kaasukäyttöinen naulain, kaasukäyttöinen kiinnitystyökalu or Automaattinen kaasunaulain.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 476,06 EUR
1 476,06 EUR
/
1 kpl










