X-P B3 P7 betoninaulat
Yleisnaula X-P 30 B3 P7 Tuotenumero: 2105406
Yksittäisnaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin akkutoimisella BX 3 -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia premium betoninaula, premium naula teräkseen, akkukiinnikkeet, akkukiinnikkeet betoniin ja teräkseen or bx 3 -naula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 30 mm
- 36 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- BX 3
Pakkauskoko
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
83,64 EUR
0,42 EUR
/
1 kpl