Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-M6-7 B3 P7 Kierretankotapit

Kierrepultti X-M6-7-24 B3 P7 Tuotenumero: 2105409

M6-kierretankotappi käyttöön akkutoimisen BX 3 -naulaimen kanssa

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä)
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
premium

Tuotevaihtoehdot

Kierteen koko
  • M6
Pakkauskoko
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
284,34 EUR
1,42 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä)
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kierteen halkaisija
6 mm
Pituus
31 mm
Pisteen tyyppi
Pitkä kartiomainen kärki
Hyväksynnät
ICC-ES, ITB
Tuoteluokka
Premium

Dokumentit ja videot

pdf Suorakiinnitysjärjestelmät – Tekninen käsikirja – FI, englanti [ 12.8 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopea ja helppo ratkaisu kierreliitäntöihin
  • Kierretankotappi teräkseen, pehmeisiin ja joihinkin koviin betoneihin
  • Pitkä kartiomainen kärki ja suuri kovuus – erinomainen kiinnityslaatu

Sovellukset

  • Kierreliitokset pienillä kuormilla
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto