erikoinen
HST3 kiila-ankkuri
Turva kiila-ankkuri HST3 M10x130 70/50 Tuotenumero: 2105715
Huippuluokan kiila-ankkuri vaativiin sovelluksiin halkeilleessa betonissa (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 75 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 130 mm
- 170 mm
- 185 mm
- 260 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 12 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
84,25 EUR
3,37 EUR
/
1 kpl









