Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

HST3 kiila-ankkuri

Turva kiila-ankkuri HST3 M16x170 70/50 Tuotenumero: 2105860

Huippuluokan kiila-ankkuri vaativiin sovelluksiin halkeilleessa betonissa (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankkurin pituus
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 130 mm
  • 170 mm
  • 185 mm
  • 260 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 12 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
109,56 EUR
9,13 EUR
/
1 kpl