erikoinen
HST3-R kiila-ankkuri ruostumattomasta teräksestä
Turva kiila-ankkuri HST3-R M20x170 -/30 Tuotenumero: 2105899
Ultimate-tason kiila-ankkuri vaativiin sovelluksiin halkeilleessa betonissa (A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 105 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 200 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 12 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
277,25 EUR
55,45 EUR
/
1 kpl









