Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-GR Ritiläkiinnike naulalla

Ritiläkiinnike X-GR 35/40 Tuotenumero: 2106417

Suorakiinnityksen ritiläkiinnike

  • Sovellus: Ritilät
  • Hyväksynnät: ITB
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 460, DX 5, DX 6
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ritilät.

Tuotevaihtoehdot

Ritilän korkeus
  • 25 - 30 mm
  • 35 - 40 mm
Ritilän leveysalue
  • 23 - 38 mm
Korroosiosuoja
  • Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
745,00 EUR
7,45 EUR
/
1 kpl