Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

HST3-R kiila-ankkuri ruostumattomasta teräksestä

Turva kiila-ankkuri HST3-R M10x70 10/- Tuotenumero: 2113976

Ultimate-tason kiila-ankkuri vaativiin sovelluksiin halkeilleessa betonissa (A4 ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankkurin pituus
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 105 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 12 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
336,00 EUR
6,72 EUR
/
1 kpl