DD-SA rasiaporakruunujen keskitysadapteri
Keskitysadapteri DD-SA 82/70 Tuotenumero: 211492

- Työskentelypituus: 70 mm
- Halkaisija: 82 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
114,77 EUR
114,77 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Työskentelypituus
70 mm
Halkaisija
82 mm