SP yleiskäyttöinen timanttilaikka
Katkaisulaikka SP-S 305/22 (6) yleinen #2117879
Ensiluokkainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien leikkaamiseen
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Premium
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
199,00 EUR /1 kpl - 6 kpl
160,61 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
963,66 EUR
160,61 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Premium
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
10 mm
Segmentin leveys
3 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
305 mm
Terän/laikan paksuus
2 mm
Käyttökelpoinen segmentin korkeus
8 mm
Segmenttien määrä
21
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Raudoitetun betonin huomattavasti suurempi leikkausnopeus lukuisten laadukkaiden timanttien ansiosta
- Suunniteltu monipuolisille pohjamateriaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
- Suunniteltu kestämään – suuret timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
- Paksu teräsydin ja laserhitsaustekniikka maksimaalista luotettavuutta ja turvallisuutta varten
- Etenemissuunnan nuolet painettu laikkaan helppoa luettavuutta ja maksimaalista käyttömukavuutta varten
Sovellukset
- Erilaisten mineraalirakennusmateriaalien ja erityisesti betonin ja raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven leikkaamiseen, avartamiseen ja muotoiluun
- Käytetään kaikkien Hiltin käsikäyttöisten timanttileikkurien kanssa, kuten kulmahiomakoneet, sähköiset timanttileikkurit ja polttomoottorikäyttöiset timanttileikkurit

