SP yleiskäyttöinen timanttilaikka
Katkaisulaikka SP 350/25 (6) yleinen #2117899
Ensiluokkainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien leikkaamiseen
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Premium
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
269,02 EUR /1 kpl - 6 kpl
218,11 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
1 308,66 EUR
218,11 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Premium
Sopii tuotteeseen
Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Segmentin korkeus
10 mm
Segmentin leveys
3.2 mm
Karan koko
25.4 mm
Laikan halkaisija
350 mm
Terän/laikan paksuus
2.2 mm
Käyttökelpoinen segmentin korkeus
8 mm
Segmenttien määrä
25
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Raudoitetun betonin huomattavasti suurempi leikkausnopeus lukuisten laadukkaiden timanttien ansiosta
- Suunniteltu monipuolisille pohjamateriaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
- Suunniteltu kestämään – suuret timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
- Paksu teräsydin ja laserhitsaustekniikka maksimaalista luotettavuutta ja turvallisuutta varten
- Etenemissuunnan nuolet painettu laikkaan helppoa luettavuutta ja maksimaalista käyttömukavuutta varten
Sovellukset
- Erilaisten mineraalirakennusmateriaalien ja erityisesti betonin ja raudoitetun betonin, muurauksen ja luonnonkiven leikkaamiseen, avartamiseen ja muotoiluun
- Käytetään kaikkien Hiltin käsikäyttöisten timanttileikkurien kanssa, kuten kulmahiomakoneet, sähköiset timanttileikkurit ja polttomoottorikäyttöiset timanttileikkurit

