Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX-SL timanttilaikka muuratulle pohjamateriaalille

Katkaisulaikka EQD SPX-SL125 (2) tiili Tuotenumero: 2118048

Huippuluokkainen kivimateriaalin katkaisemiseen optimoitu ja Equidist-tekniikkaa hyödyntävä timanttiurituslaikka

  • Pohjamateriaali: Muuraus
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Sopii tuotteeseen: Uraleikkurit
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka or urituslaikka.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
  • 185 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
315,32 EUR
157,66 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaali
Muuraus
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Uraleikkurit
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
10 mm
Segmentin leveys
2.5 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
125 mm
Terän/laikan paksuus
1.5 mm
Käyttökelpoinen segmentin korkeus
8 mm
Segmenttien määrä
10

Dokumentit ja videot

pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Equidist-tekniikka takaa suuren leikkausnopeuden ja tehon
  • Tarkoitettu tuottavuuden parantamiseen jokapäiväisissä tiilimateriaalien leikkaussovelluksissa
  • Edistyneen reikäkuvioinnin ansiosta laikassa on jatkuva jäähdytys, joka parantaa jäykkyyttä, vakauttaa leikkausta ja pidentää käyttöikää
  • Paksu teräsrunko ja laserhitsaustekniikka maksimoi luotettavuuden ja turvallisuuden
  • Helppo uudelleentilaus – terässä oleva skannattava QR-koodi auttaa tilaamaan teriä helposti uudelleen tai tarkistamaan terälle tarkoitetun pohjamateriaalin ja työkalutyypin

Sovellukset

  • Urien leikkaus (uritus) erityisesti kivimateriaaleissa sähkökaapeleiden suojaputkille ja putkille sähkö-, putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
  • Käytetään Hiltin timanttikatkaisulaikkojen kanssa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto