Uusi
SP-SL yleiskäyttöinen timanttilaikka
Katkaisulaikka SP-SL 125 (6) yleinen Tuotenumero: 2118051

Ensiluokkainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien uritukseen
- Pohjamateriaali: Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Premium
- Sopii tuotteeseen: Uraleikkurit
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka or urituslaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
100,86 EUR /1 kpl - 6 kpl
80,74 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
484,44 EUR
80,74 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Premium
Sopii tuotteeseen
Uraleikkurit
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
7 mm
Segmentin leveys
2.5 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
125 mm
Terän/laikan paksuus
1.55 mm
Käyttökelpoinen segmentin korkeus
5 mm
Segmenttien määrä
10
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Korkealaatuisten timanttien tiheä pitoisuus mahdollistaa paljon nopeamman leikkausnopeuden
- Suunniteltu yleismalliksi – monenlaisten materiaalien leikkaamiseen, jopa kaikista vaikeimmissa olosuhteissa
- Paksu teräsrunko ja laserhitsaustekniikka parantavat luotettavuutta ja turvallisuutta
- Suunniteltu kestämään – timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
Sovellukset
- Uritus mineraalimateriaaleihin kaapeliputkille ja putkille sähkö-, putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
- Käytetään Hiltin timanttikatkaisulaikkojen kanssa