Uusi
SPX-SL yleiskäyttöinen timanttilaikka
Katkaisulaikka EQD SPX SL 185(2) yleinen Tuotenumero: 2118052

Huippuluokkan erilaisten pohjamateriaalien uritukseen optimoitu ja Equidist-tekniikkaa hyödyntävä timanttiurituslaikka
- Pohjamateriaali: Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Uraleikkurit
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka or urituslaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
466,86 EUR
233,43 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Muuraus, Betoni, Betoni (raudoitettu)
Tuoteluokka
Ultimate
Sopii tuotteeseen
Uraleikkurit
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
10 mm
Segmentin leveys
2.5 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
185 mm
Terän/laikan paksuus
1.5 mm
Käyttökelpoinen segmentin korkeus
8 mm
Segmenttien määrä
14
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Equidist-tekniikka takaa suuren leikkausnopeuden ja tehon
- Suunniteltu monipuolisille materiaaleille ja kestämään vaativimmatkin olosuhteet
- Edistyneen reikäkuvioinnin ansiosta laikassa on jatkuva jäähdytys, joka parantaa jäykkyyttä, vakauttaa leikkausta ja pidentää käyttöikää
- Paksu teräsrunko ja laserhitsaustekniikka parantavat luotettavuutta ja turvallisuutta
- Suunniteltu kestämään – suuret timanttisegmentit sisältävät erikoissidoksen
Sovellukset
- Urien leikkaus (uritus) erilaisissa materiaaleissa (yleiskäyttö) sähkökaapeleiden suojaputkille ja putkille sähkö-, putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
- Käytetään Hiltin timanttikatkaisulaikkojen kanssa