SPX hiljainen timanttilaikka
Katkaisulaikka EQD SPX 125/22 hiljainen Tuotenumero: 2118057

Huippuluokkainen Equidist-tekniikkaa hyödyntävä hiljainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien katkaisuun.
- Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
Karan koko
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
136,33 EUR
136,33 EUR
/
1 kpl