Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX hiljainen timanttilaikka

Katkaisulaikka EQD SPX 305/22 hiljainen #2118061

Huippuluokkainen Equidist-tekniikkaa hyödyntävä hiljainen timanttikatkaisulaikka erilaisten pohjamateriaalien katkaisuun.

  • Pohjamateriaali: Muuraus, Luonnonkivi, Betoni, Betoni (raudoitettu)
  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Sopii tuotteeseen: Kulmahiomakoneet, Sähkökäyttöiset leikkurit, Polttomoottorikäyttöiset sahat
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttilaikka.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
300,23 EUR
300,23 EUR
/
1 kpl