HUS3-I Flex 6 ruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS3-I flex 6x35 M6 Tuotenumero: 2119777
Ultimate-tason ruuviankkuri betoniin (hiiliteräs, sisäkierteinen kanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Sisäkierteelliset
- Holkin koko: 13 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm / M6
Ankkurin pituus
- 35 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
128,00 EUR
1,28 EUR
/
1 kpl






