Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

TE-YX (SDS Max) kovametalliterä, metrikoot

Kovametalliterä TE-YX 45/92 1 3/4-36" Tuotenumero: 2120429

Ultimate-tason SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä raudoitetun betonin korkealuokkaiseen poraamiseen (metrit)

  • Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
  • Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
  • Käyttötila: Iskuporaus

Asiakkaat hakivat myös seuraavia poranterä.

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Työskentelypituus
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 520 mm
  • 600 mm
  • 770 mm
  • 800 mm
  • 1150 mm
  • 1170 mm
Pituus
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 520 mm
  • 570 mm
  • 670 mm
  • 720 mm
  • 920 mm
  • 1300 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 4 kpl
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
775,30 EUR
775,30 EUR
/
1 kpl