Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

S-B (IMP) iskevän ruuvivääntimen timanttikärki

Driver bit S-B TX40 7/16" 70 IMP-W (5) #2120654

Tehokas ruuvauskärki timanttipinnoitteella ja iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvivääntimien kanssa

  • Ominaisuus: Iskukärjet
  • Ruuvikanta: TX40
  • Pituus: 70 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia ph2, torx, tx30, pz2 or tx 30.

Tuotevaihtoehdot

Ruuvikanta
  • PH2
  • PZ2
  • TX20
  • TX25
  • TX30
  • TX40
  • TX45
  • TX50
Pituus
  • 25 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
36,40 EUR
7,28 EUR
/
1 kpl