X-R P8 teräsnaulat
Yleisnaula X-R 14 P8 Tuotenumero: 2122461
Yksittäinen naula (ruostumatonta terästä) teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 5 mm
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 14 mm
Pakkauskoko
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
324,00 EUR
1,62 EUR
/
1 kpl


