SF BT Akkupora
Akkuporakone SF BT 22-A Tuotenumero: 2123719
Akkupora tarkkojen reikien esiporaukseen X-BT-kiinnikkeitä varten
- Sovellus: [riippuu tarvikkeista]
- RPM: 4000
- Nimellisjännite: 21.6 V
Asiakkaat hakivat myös seuraavia akkuporakone X-BT kierrepulttia varten, X-BT-porakone, porakone kierrepulttien esiporauksiin, 0 or 0.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
551,71 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
[riippuu tarvikkeista]
RPM
4000
Nimellisjännite
21.6 V
Paino
1.9 kg
Leveys
91 mm
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SF BT 22-A (01), arabia, tšekki, tanska, saksa, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, venäjä, sloveeni, ruotsi, turkki, kiina [ 2.8 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti ja kevyt
- Integroitu liipaisinlukitus parempaa turvallisuutta varten
- Erinomainen porausteho teräkseen läpimitaltaan pienillä terillä
Sovellukset
- Erittäin tarkkojen reikien poraaminen
- Reikien poraus X-BT, X-BT-ER ja X-BT-MF -kiinnikkeitä varten
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.

