Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-C B3 MX -betoninaulat

Yleisnaula X-C 24 B3 MX Tuotenumero: 2123994

Kampanaulat betoniin kiinnittämiseen BX 3 -akkunaulaimella

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä)
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoninaula, betonikiinnike, akkukiinnikkeet, akkukiinnikkeet betoniin or bx 3 -naula.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 36 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
  • BX 3 02, BX 3-IF, BX 3-L 02, BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22
  • BX 3 02, BX 3-L 02
  • BX 3-L 02
Pakkauskoko
  • 1000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
300,90 EUR
0,30 EUR
/
1 kpl