AM-kierretanko - Teräslaatu 4.8
Kierretanko AM20x2000 4.8 sinkitty Tuotenumero: 212632

Sinkitty kierretanko, 4.8 teräslaatu
- Kierre - M: M20
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8 - DIN 976-1
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pituus - L
- 2000 mm
- 3000 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
239,50 EUR
47,90 EUR
/
1 kpl



