CFS-RCC Palokatkon suorakulmainen kaapelimansetti
Kaapelimansetti CFS-RCC Tuotenumero: 2126526
Ratkaisu tiivistettyjen kaapelien, hyllyjen ja sekalaisten läpivientien saneeraukseen poistamatta olemassa olevaa vanhaa palokatkoa
- Mitat (PxLxK): 200 x 200 x 85 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni, Kevytbetoni, Väliseinä, Muuraus
- Sovelluksen lämpötila-alue: 5 - 40 °C
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kaapelimansetti.
Tuotevaihtoehdot
Mitat (PxLxK)
- 200 x 200 x 85 mm
Pituus
- 200 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
354,12 EUR
177,06 EUR
/
1 kpl





