HKV Lyöntiankkuri (metrinen)
Lyöntiankkuri HKV M16x65 (150) BULK Tuotenumero: 2127995
Taloudellinen manuaalisesti asennettava lyöntiankkuri vakiometrikokoina (ilman kaulusta)
- Hyväksynnät / testiraportit: N/A
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierteen koko
- 12 mm
- 16 mm
Ankkurin pituus
- 50 mm
- 65 mm
Ankkurin koko
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 25 kpl
1,41 EUR /1 kpl - 150 kpl
1,17 EUR /1 kplParas hinta - 350 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
150
Nettohinta (ALV 0%)
175,50 EUR
1,17 EUR
/
1 kpl





