WDB-SDA 7/16" puuporanterä
Puuporanterä HEX 16 x 400 / 460 Tuotenumero: 2128495
Ensiluokkainen puuporanterä syvien reikien poraamiseksi nopeasti ja tasaisesti puuhun
- Kiinnityspää: 7/16 " kuusikulmainen
- Pohjamateriaali: Puu
- Käyttötila: Poraus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 32 mm
Pituus
- 320 mm
- 460 mm
Työskentelypituus
- 255 mm
- 400 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
31,71 EUR
31,71 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
7/16 " kuusikulmainen
Pohjamateriaali
Puu
Käyttötila
Poraus
Halkaisija
16 mm
Pituus
460 mm
Työskentelypituus
400 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva kierteytetty kärki puun nopeaa ja helpompaa poraamista varten
- Optimoitu helix maksimaalista porausnopeutta varten
- Erityinen kromipinnoite parantaa kestävyyttä ja mahdollistaa tasaisen porauksen
- Laaja teränkierteen muotoilu poistaa porausjätteen tehokkaasti
Sovellukset
- Sopii puun, rakenteellisen puun ja naulaisen puun poraamiseen
- Tarkka poraus

