Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

WDB-SDA 7/16" puuporanterä

Puuporanterä HEX 32 x 255 / 320 #2128507

Ensiluokkainen puuporanterä syvien reikien poraamiseksi nopeasti ja tasaisesti puuhun

  • Kiinnityspää: 7/16 " kuusikulmainen
  • Pohjamateriaali: Puu
  • Käyttötila: Poraus
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Pituus
  • 320 mm
  • 460 mm
Työskentelypituus
  • 255 mm
  • 400 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
73,75 EUR
73,75 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
7/16 " kuusikulmainen
Pohjamateriaali
Puu
Käyttötila
Poraus
Halkaisija
32 mm
Pituus
320 mm
Työskentelypituus
255 mm
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Itseporautuva kierteytetty kärki puun nopeaa ja helpompaa poraamista varten
  • Optimoitu helix maksimaalista porausnopeutta varten
  • Erityinen kromipinnoite parantaa kestävyyttä ja mahdollistaa tasaisen porauksen
  • Laaja teränkierteen muotoilu poistaa porausjätteen tehokkaasti

Sovellukset

  • Sopii puun, rakenteellisen puun ja naulaisen puun poraamiseen
  • Tarkka poraus
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto