Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSS G poranterä

Metallbohrer HSS 5,3 x195mm WL32 MP10 #2128574

Ensiluokkainen tarkoin leikattu HSS-poranterä pienen halkaisijan reikien poraamiseksi metalliin, täyttää DIN 338 -vaatimukset

  • Kiinnityspää: Sileävartinen
  • DIN: DIN 338
  • Halkaisija: 5.3 mm

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 4 mm
  • 4.2 mm
  • 5 mm
  • 5.3 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
Pituus
  • 49 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 195 mm
Työskentelypituus
  • 24 mm
  • 32 mm
  • 36 mm
  • 43 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
126,10 EUR
12,61 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
Sileävartinen
DIN
DIN 338
Halkaisija
5.3 mm
Pituus
195 mm
Pohjamateriaali
Metalli, Teräs, Alumiini, Keskiseosteinen teräs

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ainutkertainen halkaistu kärki tarkkaa automaattista keskitystä varten ja nopeampaa aloitusta varten
  • Nopa porauksen aloitus terävän kärjen 135 asteen kulman ansiosta
  • Spiraalimaiset uurteet lastujen helpompaa poistoa varten, voiteluaineen optimaalinen jakautuminen terän kärkeen ja vähemmän kuumenemista
  • Korkealuokkainen ja luja teräs mahdollistaa tarkan poraamisen sekä pehmeään että kovaan materiaaliin
  • Tarkoitettu akkukoneiden maksimaaliseen tehoon – parempi tuottavuus latauskertaa kohti

Sovellukset

  • Sopii seosteräkseen ja seostamattomaan teräkseen, lämpökäsiteltyyn teräkseen ja valurautaan sekä alumiiniprofiileihin poraamiseen jokapäiväisessä käytössä
  • Johdoton ja käyttövalmis HSS-G mahdollistaa maksimaalisen akun toiminta-ajan
  • Optimoitu suorituskyky oikealla nopeudella ja käyttäessä jäähdyttävää leikkuuöljyä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto