Uusi
S-BH ruuvauskärjenpidin
Ruuvauskärjenpidin ADAP 1/2" - 1/4" HEX Tuotenumero: 2130113

Ruuvauskärjenpidin ruuvauskärjille, mutterinvääntimen muuttaminen iskeväksi ruuvinvääntimeksi
- Kiinnityspää: 1/2 " neliö
- Pituus: 50 mm
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely: Hopea, Pinnoitettu
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 38 mm
- 50 mm
- 75 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
48,45 EUR
48,45 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
1/2 " neliö
Pituus
50 mm
Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
Hopea, Pinnoitettu
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- 2 kiinnitysreikää lisäämään liitännän tarkkuutta hylsyn ja ½" kärjen välillä
- Lukitustappi pitää terän paikoillaan entistä tiukemmin
Sovellukset
- Ruuvauskärjenpidin 1/4" kiinnityspäällä