TE 60-ATC-AVR poravasara
Kombivasara TE 60-ATC/AVR 230 V #2132181






Monipuolinen ja tehokas SDS Max (TE-Y) -poravasara aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) ja aktiivisella väännönrajoittimella (ATC) betonin poraukseen ja piikkaukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 7.8 kg
- Yksittäisen iskun energia: 7.8 J
- Nimellisvirta: 7.2 Ah
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kombi.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
2 234,12 EUR
2 234,12 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
7.8 kg
Yksittäisen iskun energia
7.8 J
Nimellisvirta
7.2 Ah
Iskuporauksen halkaisijaväli
12 - 100 mm
Optimaalinen Iskuporausalue
18 - 40 mm
Iskuporauksen kierrosluku
340 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
3300 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Piikkaus, Syvyysrajoitin, Tehonalennus, Iskuporaus
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
7.2 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
6.2 m/s² 2
Nimellinen ottoteho
1350 w
Mitat (PxLxK)
493 x 115 x 293 mm
A-painotettu äänen tehotaso
111 dB (A) 3
A-painotettu äänenpainetaso
103 dB (A) 4
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni – pienentää turvallisuusriskiä
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
- Erittäin monipuolinen työkalu erilaisiin poraus- ja piikkaustöihin
- Valinnainen DRS-Y-pölynpoistojärjetelmä kerää jopa 95 % pölystä
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen/rikkoutuneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
Sovellukset
- Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen (suositeltu Ø 18-80 mm)
- Keskiraskas piikkaus
- Muuratun materiaalin ja betonin poraus TE-Y BK -porakruunuilla, joiden halkaisija enintään 122 mm
- Muuratun materiaalin poraus valinnaisella DD-TE-Y-DR -sovittimella ja DD-Y PCM-porakruunuilla, joiden halkaisija enintään 122 mm
- Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen (suositeltu Ø 18-80 mm)""
Liittyvät tuotteet
Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -onteloporanterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen
Ultimate-tason SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä raudoitetun betonin korkealuokkaiseen poraamiseen (metrit)
Huippuluokan SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä raudoitetun betonin tehokkaaseen poraamiseen (metrit)
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.



