SJT 6 pistosaha tukevalla kahvalla
Heiluripistosaha SJT 6 220-240V laukku Tuotenumero: 2133051
850W pistosaha tukevalla kahvalla, nopeuttaa ja sujuvoittaa vaativia ja kaarevia leikkauksia
- Nimellinen ottoteho: 850 w
- Kahva: Tynnyrikahva
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.4 kg
Asiakkaat hakivat myös seuraavia pistosaha or kuviosaha.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
507,02 EUR
507,02 EUR
/
1 kpl




