SI-S 3/4" pitkä voimahylsy
Voimahylsy SI-S 3/4"-27 L Tuotenumero: 2136474

- Kiinnityspää: 3/4 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Pituus: 90 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Avainkoko
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
- 41 mm
- 46 mm
Kiinnityspää
- 3/4 " neliö
Pituus
- 90 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
35,15 EUR
35,15 EUR
/
1 kpl


