Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SI-S 3/4" pitkä voimahylsy

Voimahylsy SI-S 3/4"-36 L Tuotenumero: 2136477

  • Kiinnityspää: 3/4 " neliö
  • Lyhyt/pitkä: Pitkä
  • Pituus: 90 mm
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Avainkoko
  • 15 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 27 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 36 mm
  • 41 mm
  • 46 mm
Kiinnityspää
  • 3/4 " neliö
Pituus
  • 90 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
38,77 EUR
38,77 EUR
/
1 kpl