X-Change porakruunuputki
X-Change putki B 112/430-X Tuotenumero: 2139635
X-Change-putkirunko
- Kiinnityspää: Ei kiinnityspäätä
- Käyttöyhteys: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA
- Halkaisija: 112 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttiputki.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
Työskentelypituus
- 250 mm
- 320 mm
- 430 mm
Kiinnityspää
- Ei kiinnityspäätä
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
319,44 EUR
319,44 EUR
/
1 kpl






