Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-ZT / MQZ-TW -trapetsipyörä

Trapeze wheel MT-ZT M8 / MQZ-TW M8 Tuotenumero: 2142030

Pikasäätölevy kierretangon trapetsiripustuksiin C-kiskoilla

  • Avainkoko: 11 mm
  • Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
  • Materiaalin paksuus: 3 mm
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia vauhtipyörä.

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Avainkoko
  • 11 mm
  • 13 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
170,50 EUR
3,41 EUR
/
1 kpl