AG 230-24D Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 230-24D 230V pahvi Tuotenumero: 2148408
2400 W kulmahiomakone turvakatkaisimella, käännettävällä takakahvalla ja kestävillä hiiliharjoilla, korkeintaan 230 mm laikat
- Laikan halkaisija: 230 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.5 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 68 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hinkkari, rälläkkä or iso rälläkkä.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
629,58 EUR
629,58 EUR
/
1 kpl








