AG 230-27DB Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 230-27DB 230V pahvi Tuotenumero: 2148681
2700 W kulmahiomakone turvakatkaisimella, käännettävällä takakahvalla ja jarrulla, korkeintaan 230 mm laikka
- Laikan halkaisija: 230 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.8 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 68 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kulmahiomakoneet, Johdollinen kulmahiomakone, 230 Kulmahiomakone, Betonin leikkaaminen or Metallin hionta.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
784,01 EUR
784,01 EUR
/
1 kpl








