SCOB DG väliseinän jyrsinterä
Cut-out bit SCOB DG 1/8 (10) Tuotenumero: 2149749

Leikkausterät ohjauspisteellä väliseinään
- Pohjamateriaali: Väliseinä, Kipsi
- Tuoteluokka: Premium
- Pituus: 61 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 61 mm
- 83 mm
Halkaisija
- 3.175 mm
- 6.35 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
34,64 EUR
3,46 EUR
/
1 kpl
