SCOB DG väliseinän jyrsinterä
Cut-out bit SCOB DDW 1/4 (5) Tuotenumero: 2149891

Leikkausterät ohjauspisteellä väliseinään
- Pohjamateriaali: Väliseinä, Kipsi
- Tuoteluokka: Premium
- Pituus: 83 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 61 mm
- 83 mm
Halkaisija
- 3.175 mm
- 6.35 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
34,64 EUR
6,93 EUR
/
1 kpl
