Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SP Metallin katkaisulaikat

Katkaisulaikka AC-D SP 125x1.0 Tuotenumero: 2150704

Erittäin suorituskykyinen katkaisulaikka metallin leikkaamiseen kulmahiomakoneilla

  • Application 01: Suositellaan jokapäiväiseen metallin katkaisuun työpajoilla tai työmailla
  • Advantage 01: Kulmahiomakoneen laikat, jotka tarjoavat pitemmän käyttöiän ja suuremman katkaisunopeuden
  • Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallinkatkaisu ja -hionta, katkaisulaikat, hiomalaikat, metallin leikkaus or ohut katkaisu.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 230 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
Terän/laikan paksuus
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.6 mm
  • 2.5 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl

    2,72 EUR /1 kpl
  • 100 kpl

    2,09 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
68,00 EUR
2,72 EUR
/
1 kpl