SPX-katkaisulaikka
Katkaisulaikka AC-D SPX 125x1.0 Tuotenumero: 2150705
Äärimmäisen suorituskykyinen metallikatkaisulaikka, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja suuren leikkausnopeuden
- Application 01: Leikkaa metalleista valmistettuja harjateräksiä, kiskoja, kulmaprofiileja, putkia ja levyjä
- Advantage 01: Pitempi käyttöikä ja leikkausnopeus uuden zirconia-raetekniikan ansiosta
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallinkatkaisu ja -hionta, katkaisulaikat, metallin leikkaus, hiomalaikat or ohut katkaisu.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Terän/laikan paksuus
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
4,02 EUR /1 kpl - 100 kpl
3,22 EUR /1 kplParas hinta - 500 kpl
1 229,56 EUR /1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
100,50 EUR
4,02 EUR
/
1 kpl