SP Metallin katkaisulaikat
Katkaisulaikka AC-D SP 150x1.2 #2150709
Erittäin suorituskykyinen katkaisulaikka metallin leikkaamiseen kulmahiomakoneilla
- Application 01: Suositellaan jokapäiväiseen metallin katkaisuun työpajoilla tai työmailla
- Advantage 01: Kulmahiomakoneen laikat, jotka tarjoavat pitemmän käyttöiän ja suuremman katkaisunopeuden
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallinkatkaisu ja -hionta, katkaisulaikat, hiomalaikat, metallin leikkaus or ohut katkaisu.
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Terän/laikan paksuus
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.6 mm
- 2.5 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 100 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
98,25 EUR
3,93 EUR
/
1 kpl