Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

SPX-katkaisulaikka

Katkaisulaikka AC-D SPX 150x1.2 Tuotenumero: 2150730

Äärimmäisen suorituskykyinen metallikatkaisulaikka, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja suuren leikkausnopeuden

  • Application 01: Leikkaa metalleista valmistettuja harjateräksiä, kiskoja, kulmaprofiileja, putkia ja levyjä
  • Advantage 01: Pitempi käyttöikä ja leikkausnopeus uuden zirconia-raetekniikan ansiosta
  • Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallinkatkaisu ja -hionta, katkaisulaikat, metallin leikkaus, hiomalaikat or ohut katkaisu.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 230 mm
Karan koko
  • 22.23 mm
Terän/laikan paksuus
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 100 kpl
  • 500 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
146,25 EUR
5,85 EUR
/
1 kpl