Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Keraamiset SPX-hiomalaikat

Hiomalaikka AG-D SPX 125x6.4 #2150741

Ensiluokkainen keraaminen, metallille tarkoitettu hiomalaikka, joka tarjoaa huippuluokan poistonopeuden ja maksimaalisen käyttöiän

  • Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs
  • Laikan halkaisija: 125 mm
  • Karan koko: 22.23 mm
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia metallin hionta, hiomalaikat or hiomalaikat.

Tuotevaihtoehdot

Laikan halkaisija
  • 125 mm
Terän/laikan paksuus
  • 6.4 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
163,00 EUR
16,30 EUR
/
1 kpl