Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-P B3 MX betoninaulat

High performance nail X-P 24 B3 MX Tuotenumero: 2156218

Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin akkutoimisella BX 3 -naulaimella

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia premium betoninaula, premium naula teräkseen, akkukiinnikkeet, akkukiinnikkeet betoniin ja teräkseen or bx 3 -naula.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 17 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
  • BX 3
Pakkauskoko
  • 400 kpl

    41,82 EUR /100 kpl
  • 1000 kpl

    39,31 EUR /100 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
400
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
167,28 EUR
0,42 EUR
/
1 kpl