X-P B3 MX betoninaulat
High performance nail X-P 17 B3 MX BULK Tuotenumero: 2156219
Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin akkutoimisella BX 3 -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia premium betoninaula, premium naula teräkseen, akkukiinnikkeet, akkukiinnikkeet betoniin ja teräkseen or bx 3 -naula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 17 mm
- 20 mm
- 24 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- BX 3
Pakkauskoko
- 400 kpl
41,82 EUR /100 kpl - 1000 kpl
39,31 EUR /100 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
393,10 EUR
0,39 EUR
/
1 kpl





