X-S B3 MX teräsnaulat
Teräsnaula X-S 14 B3 MX Tuotenumero: 2156392
Kampanaulat kiinnitykseen teräkseen akkutoimisella BX 3 -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia teräsnaula, teräsnaula akkutyökalua varten, akkukiinnikkeet, teräskiinnikkeet akkutyökaluille or bx 3 -teräsnaula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 14 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- BX 3
Pakkauskoko
- 400 kpl
41,82 EUR /100 kpl - 1000 kpl
39,31 EUR /100 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
400
Nettohinta (ALV 0%)
167,28 EUR
0,42 EUR
/
1 kpl






