Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-S B3 MX teräsnaulat

Teräsnaula X-S 14 B3 MX BULK Tuotenumero: 2156393

Kampanaulat kiinnitykseen teräkseen akkutoimisella BX 3 -naulaimella

  • Pohjamateriaalit: Teräs
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia teräsnaula, teräsnaula akkutyökalua varten, akkukiinnikkeet, teräskiinnikkeet akkutyökaluille or bx 3 -teräsnaula.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 14 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
  • BX 3
Pakkauskoko
  • 400 kpl

    41,82 EUR /100 kpl
  • 1000 kpl

    39,31 EUR /100 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
393,10 EUR
0,39 EUR
/
1 kpl